Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTS 760 DOOR CLOSER
CTS 760 DOOR CLOSER

    CTS 760 DOOR CLOSER

    Google-Übersetzung,
    Der Inther CTS 760 ist ein bodenmontierter Türschließer für Drehtüren bis 150 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 180°. Er ist mit einer Feststellfunktion sowie einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit erhältlich. Die Schließkraft ist in den Stufen EN 1–4 einstellbar. Der Türschließer verfügt über einen in einem verdeckten Gehäuse untergebrachten Mechanismus und ist für Türblattbreiten bis 1100 mm und -stärken ab 40 mm geeignet. Er entspricht den Anforderungen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit Steuerung. Der CTS 760 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer, der sich ideal für die verdeckte Montage an Holztüren und -böden eignet. Erhältlich in Edelstahl.
    Spezifikation
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 150 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 1–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with EN 1154 and EN 1670 standards, ensuring suitability for fire-rated door applications and corrosion resistance requirements.Suitable for concealed floor-mounted installation, compatible with wooden doors and floor integration, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercts-760-door-closer
    • ProduktfamilieDOOR-CLOSERS
    • ProduktgruppeDOOR CLOSERS-CTS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör