Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STD 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
STD 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
STD 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    STD 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    Google-Übersetzung,
    Inther STD Panikstange zur Aufputzmontage an Notausgangstüren. Diese Panikstange wurde strengen Zertifizierungstests unterzogen und hält 200.000 Türöffnungs- und -schließzyklen stand. Sie erfüllt die Brandschutzbestimmungen. Dieses Panikstangenmodell ist für die Aufputzmontage an einem passiven Türflügel mit einem klassischen Druckstangensystem konzipiert. Es ist nicht richtungsgebunden und benötigt kein Einsteckschloss in der Tür. Eine 1400 mm lange horizontale und eine 2000 mm lange vertikale Stange sind in allen Ausführungen erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen: Edelstahl 304, Silber, Schwarz-Rot, Schwarz-Grün.
    Spezifikation
    • Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, specifically for installation on passive door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.The device features a classic push bar system, designed for surface-mounted installation on the passive leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated hand grip.Optional accessories include a 1400 mm horizontal bar and a 2000 mm vertical rod, available in all finishes (sold separately).Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstd-2h-sobreponer
    • ProduktfamiliePANIC DEVICES
    • ProduktgruppePANIC DEVICES-STD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör