Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTS 800 EN 3 DOOR CLOSER
CTS 800 EN 3 DOOR CLOSER

    CTS 800 EN 3 DOOR CLOSER

    Google-Übersetzung,
    Der Inther CTS 800 ist ein bodenmontierter Türschließer für Drehtüren bis 100 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 130°. Er ist mit einer Feststellfunktion sowie einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit erhältlich und entspricht der Kraftklasse EN 3. Dieser Türschließer verfügt über einen in einem verdeckten Gehäuse untergebrachten Einstellmechanismus und ist für Türflügelbreiten bis 950 mm geeignet. Er erfüllt die Anforderungen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit Dämpfung. Der CTS 800 EN3 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer, der sich ideal für die verdeckte Montage an Holztüren und -böden eignet. Erhältlich in Edelstahl.
    Spezifikation
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 130°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (130°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with EN 1154 and EN 1670 standards, ensuring suitability for fire-rated door applications and corrosion resistance.Suitable for concealed floor-mounted installation, compatible with wooden doors and floor integration, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercts-800-en-3-door-closer
    • ProduktfamilieDOOR-CLOSERS
    • ProduktgruppeDOOR CLOSERS-CTS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör