Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER

    CTB 69 DOOR CLOSER

    Google-Übersetzung,
    Der Türschließer CTB 69 von Inther ist für Standard- und Funktüren bis 80 kg geeignet und hat einen maximalen Öffnungswinkel von 180°. Er ist mit und ohne Feststellfunktion sowie mit Endanschlag- und Schließgeschwindigkeitseinstellung erhältlich. Dieser Türschließer verfügt über einen Zahnstangenantrieb und ist für Türflügelbreiten bis 1100 mm geeignet. Er entspricht den Spezifikationen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit automatischer Schließfunktion. Der CTB 69 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Standardtüren auf der Öffnungsseite. Er ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Silber, Messing satiniert, Weiß und Schwarz.
    Spezifikation
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Easy installation with surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerctb-69-door-closer
    • ProduktfamilieDOOR-CLOSERS
    • ProduktgruppeDOOR CLOSERS-CTB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör