Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER

    CTB 76 UL DOOR CLOSER

    Google-Übersetzung,
    Der Türschließer CTB 76 UL von Inther ist für Standard- und RF-Türen bis 80 kg geeignet und hat einen maximalen Öffnungswinkel von 160–120°. Er ist ohne Feststellfunktion und mit Endanschlag- sowie Schließgeschwindigkeitseinstellung erhältlich. Dieser Türschließer verfügt über einen Zahnstangenantrieb und ist für Türflügelbreiten bis 1100 mm geeignet. Er entspricht den Spezifikationen der UL 228 für Türschließer mit automatischer Schließung. Der CTB 76 UL ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Standardtüren auf der Öffnungsseite. Er ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Silber, Gold, Weiß und Schwarz.
    Spezifikation
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 160°–120°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (160°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Certified according to UL 228 and ANSI UL 10C standards for controlled door closing devices in fire-rated door assemblies. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerctb-76-ul-door-closer
    • ProduktfamilieDOOR-CLOSERS
    • ProduktgruppeDOOR CLOSERS-CTB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör