Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER

    CTB 81 DOOR CLOSER

    Google-Übersetzung,
    Der Türschließer CTB 81 von Inther ist für Standard- und Funktüren bis 120 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 180° erhältlich. Er ist mit oder ohne Feststellfunktion sowie mit einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit verfügbar. Zusätzlich verfügt er über eine Rückschlagdämpfung von 65° bis 90°. Dieser Türschließer ist mit einem Zahnstangenantrieb ausgestattet und für Türflügelbreiten bis 1400 mm geeignet. Er entspricht den Spezifikationen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit Rückschlagdämpfung. Der CTB 81 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Standardtüren auf der Öffnungsseite. Er ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Silber, Gold, Weiß und Schwarz.
    Spezifikation
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 120 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–6, with independent regulation of closing speed (180°–10°) and latching action (10°–0°). It is available with or without hold-open function and includes an opening brake between 65° and 90°, reducing impact against walls or adjacent elements. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerctb-81-door-closer
    • ProduktfamilieDOOR-CLOSERS
    • ProduktgruppeDOOR CLOSERS-CTB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör