Der Türschließer Inther CTG 65 ist für Standard- und Funktüren bis 80 kg Gewicht und einen maximalen Öffnungswinkel von 180° geeignet. Er ist ohne Feststellfunktion erhältlich und verfügt über einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Dieses Türschließermodell ist mit einem Zahnstangenantrieb ausgestattet und unterstützt Türblattbreiten bis zu 1100 mm. Darüber hinaus entspricht er den Anforderungen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit automatischer Schließung. Der CTG 65 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer, der sich für die Aufputzmontage an Standardtüren auf der Öffnungsseite eignet. Er ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Silber, Gold, Weiß und Schwarz.
Spezifikation
Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.