Der Türschließer Inther CTG 91 ist für Standard- und Funktüren bis 60 kg Gewicht und einen maximalen Öffnungswinkel von 180° geeignet. Er ist ohne Feststellfunktion erhältlich und verfügt über einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Dieses Türschließermodell ist mit einem Nockenmechanismus ausgestattet und unterstützt Türblattbreiten bis zu 950 mm. Darüber hinaus entspricht er den Spezifikationen der Normen UNE EN 1154, 1155 und 1158 für Türschließer mit Steuerung. Der CTG 91 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer, der sich für die Aufputzmontage an Standardtüren auf der Öffnungsseite eignet. Erhältlich in einer Ausführung: Silber.
Spezifikation
Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, and EN 1158 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finish: Silver.