Der Türschließer Inther CTG 92 ist für Standard- und Funktüren bis 80 kg Gewicht und einen maximalen Öffnungswinkel von 180° geeignet. Er ist ohne Feststellfunktion erhältlich und verfügt über einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Dieses Modell ist mit einem Nockenmechanismus ausgestattet und unterstützt Türblattbreiten bis zu 950 mm. Darüber hinaus erfüllt er die Anforderungen der Normen UNE EN 1154, 1155 und 1158 für Türschließer mit Steuerung und ist nach BS 8300 zertifiziert, was Barrierefreiheit und Inklusion für Menschen mit Behinderungen gewährleistet. Der CTG 92 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Standardtüren auf der Öffnungsseite. Er ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Silber, Schwarz, Gold und Weiß.
Spezifikation
Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–10°) and latching action (10°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, EN 1158, and BS 8300 standards, ensuring suitability for fire-rated doors and accessibility requirements. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.