Der verdeckte Türschließer CTO 96 von Inther eignet sich für Standard- und RF-Türen bis 120 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 120°. Er ist ohne Feststellfunktion und mit einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit erhältlich. Die Kraftstufen sind nach EN 3–6 einstellbar. Dieser Türschließer verfügt über einen Nockenmechanismus und ist für Türblattbreiten bis 1400 mm und -stärken über 50 mm geeignet. Er erfüllt die Anforderungen der Normen UNE EN 1154 und 1155 für Türschließer und ist nach BS 8300 zertifiziert, was Barrierefreiheit und Inklusion für Menschen mit Behinderungen gewährleistet. Der CTG 96 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die verdeckte Montage an Standardtüren auf der Öffnungsseite. Die Montage erfolgt mit einer 31 mm dicken Führungsschiene. Erhältlich in Silber.
Spezifikation
Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 120 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 120°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 3–6, with independent regulation of closing speed (120°–10°) and latching action (10°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, and BS 8300 standards, ensuring suitability for fire-rated doors and accessibility requirements. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 50 mm, and installed with a 31 mm guide rail system. Available finish: Silver.