Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTO 66 DOOR CLOSER
CTO 66 DOOR CLOSER

    CTO 66 DOOR CLOSER

    Google-Übersetzung,
    Der verdeckte Türschließer CTO 66 von Inther eignet sich für Standard- und Funktüren bis 60 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 140°. Er ist ohne Feststellfunktion und mit einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit erhältlich. Dieses Türschließermodell verfügt über einen Zahnstangenantrieb und ist für Türblattbreiten bis 950 mm und -stärken über 40 mm geeignet. Zudem entspricht er den Spezifikationen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit automatischer Schließung. Der CTG 66 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer, der sich für die verdeckte Montage an Standardtüren auf der Öffnungsseite eignet. Erhältlich in der Ausführung Silber.
    Spezifikation
    • Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 140°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (105°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Silver.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercto-66-door-closer
    • ProduktfamilieDOOR-CLOSERS
    • ProduktgruppeDOOR CLOSERS-CTO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör