Der Inther CTS 300 ist ein Bodentürschließer für Glastüren bis 100 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 170°. Er ist mit einer Feststellfunktion sowie einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit erhältlich. Die Schließkraft entspricht der Norm EN 3. Der Türschließer verfügt über einen in einem verdeckten Gehäuse untergebrachten Einstellmechanismus und ist für Türblattbreiten bis 1000 mm und -stärken zwischen 8 und 13 mm geeignet. Er erfüllt die Anforderungen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit Steuerung. Der CTS 300 ist ein einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Glastüren. Die Verwendung mit dem oberen Bolzen 13639 und der oberen Klemme 14854 wird empfohlen. Erhältlich in Silber.
Spezifikation
Hydraulic floor spring door closer, designed for glass doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 170°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (170°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for glass door applications with thicknesses between 8 and 13 mm.Recommended for use with compatible top pivot (Ref. 13639) and top patch fitting (Ref. 14854). Available finish: Silver.