Der Inther CTS 330 ist ein Bodentürschließer für Holztüren bis 100 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 150°. Er ist mit einer Feststellfunktion sowie einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit erhältlich. Die Schließkraft entspricht der Norm EN 3. Der Türschließer verfügt über einen in einem verdeckten Gehäuse untergebrachten Einstellmechanismus und ist für Türblattbreiten bis 1000 mm und -stärken ab 40 mm geeignet. Er erfüllt die Anforderungen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit Dämpfung. Der CTS 330 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Holztüren. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich: Silber und Schwarznickel.
Spezifikation
Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 150°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (150°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finishes: Silver and Black Nickel.