Der Inther CTS 750 ist ein Bodentürschließer für Holztüren bis 300 kg mit einem maximalen Öffnungswinkel von 180°. Er verfügt über eine Feststellfunktion sowie einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Die Schließkraft ist in den Stufen EN 3–6 einstellbar. Der Türschließer besitzt einen in einem verdeckten Gehäuse untergebrachten Mechanismus und ist für Türblattbreiten bis 1400 mm und -stärken ab 40 mm geeignet. Der CTS 750 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Holztüren. Erhältlich in Edelstahl.
Spezifikation
Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 300 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 3–6, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Suitable for floor-mounted installation, specifically for heavy-duty wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).