Inther STD Panikstange für den Einbau in Notausgangstüren. Diese Panikstange wurde strengen Zertifizierungstests unterzogen, hält 200.000 Türöffnungs- und -schließzyklen stand und erfüllt die Brandschutzbestimmungen. Dieses Panikstangenmodell ist für die flächenbündige Montage am Türflügel mit einem klassischen Stangendrücksystem konzipiert. Sie verfügt über einen 9 mm langen Hals, ist nicht anschlagsseitig und erfordert ein Einsteckschloss in der Tür. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen: Edelstahl 304, Silber, Schwarz-Rot und Schwarz-Grün.
Spezifikation
Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This model has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.The device features a classic push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes a 9 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism.Fully compliant with EN 1125 standards for panic exit devices. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.