Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE
TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE
TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE

    TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE

    Google-Übersetzung,
    TOP Inther Panikstange für den Einbau in Notausgangstüren. Diese Panikstange wurde strengen Zertifizierungstests unterzogen, hält 200.000 Türöffnungs- und -schließzyklen stand und erfüllt die Brandschutzbestimmungen. Dieses Panikstangenmodell ist für den Einbau in den aktiven Türflügel mit einem Druckstangenbetätigungssystem konzipiert. Sie verfügt über einen 8 mm langen Hals, ist nicht richtungsgebunden und erfordert ein Einsteckschloss in der Tür. Die 2000 mm lange vertikale Stange ist in allen Ausführungen erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen: Edelstahl 304, Silber.
    Spezifikation
    • Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes an 8 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism. An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately). Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertop-1h-embutir
    • ProduktfamiliePANIC DEVICES
    • ProduktgruppePANIC DEVICES-TOP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör