Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    UNI-B 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    Google-Übersetzung,
    UNI-B Inther Panikstange zur Aufputzmontage an Notausgangstüren. Diese Panikstange wurde strengen Zertifizierungstests unterzogen und hält 200.000 Türöffnungs- und -schließzyklen stand. Sie erfüllt die Brandschutzbestimmungen. Dieses Panikstangenmodell ist für die Aufputzmontage am aktiven Türflügel mit einem klassischen Druckstangensystem konzipiert. Es ist nicht richtungsgebunden und benötigt kein Einsteckschloss in der Tür. Eine optionale 1400 mm lange horizontale Stange ist in allen Ausführungen erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. Verfügbar in vier verschiedenen Ausführungen: Edelstahl 304, Silber, Schwarz-Rot und Schwarz-Grün.
    Spezifikation
    • Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a classic push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a simple and functional design. An optional 1400 mm horizontal bar is available in all finishes (sold separately). Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruni-b-1h-sobreponer
    • ProduktfamiliePANIC DEVICES
    • ProduktgruppePANIC DEVICES-UNI-B
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör