Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Sandcatcher E220
Intra
Archiviert

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
Spezifikation
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAND-01
  • ProduktfamilieAccessories sanitary products
  • Produktgruppe391
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)174
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • Klassifizierung22 13 26
  • Format2014TitelSanitary Waste Separators
  • OmniClassNummer23-21 43 23 13
  • OmniClassTitelPortable Sanitary Waste Receptacles
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit