Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urinal Partition
Urinal Partition

    Urinal Partition

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie gewöhnliche Toilettenräume in Design-Highlights

    Entdecken Sie Trennwandlösungen, die Ihnen die kreative Freiheit geben, bemerkenswerte Räume zu gestalten, ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Bauvorschriften einzugehen.

    Inklusive Toilettengestaltung für alle Geschlechter

    Geschlechtsneutrale Toilettentrennwände bieten ein hohes Maß an Privatsphäre und Flexibilität und gewährleisten so Komfort für alle Benutzer bei gleichzeitiger Erfüllung moderner Designstandards.

    Raumhohe Trennwände für mehr Privatsphäre in Toilettenräumen

    Übergroße Toilettentrennwände, die für ein hohes Maß an Privatsphäre in gewerblichen Anwendungen entwickelt wurden und gleichzeitig moderne Designstandards erfüllen.

    Moderne Eleganz und überlegene Stabilität

    Europäische WC-Trennwände sind eine raffinierte Kombination aus Kopf- und Sockelkonstruktion und bieten unübertroffene Stabilität sowie zeitgemäße europäische Ästhetik.

    Spezifikation
    • Materials:

      • High Pressure Laminate
      • Wood Veneer
      • Compact Laminate
      • Engineered Stone
      • Solid Surface

        Door Styles:

        • Louver

          Plantation-style doors with angled slats for aesthetic appeal and airflow in restroom partitions

        • Captured Panel

          Stile and rail construction with captured panel inserts and optional midrails.

        • Door Lite

          Stile and rail construction with acrylic or glass translucent inserts.

        • Molding

          Decorative molding trim applied to commercial restroom partition components.

        • Flat Panel

          Flat panel doors in a variety of materials, patterns, and finishes for commercial restroom partitions

        • Inlay

          Doors featuring designs consisting of precisely fitted materials.

        • Engraving

          Featuring standard or project-specific patterns cut directly into restroom partition material.

        • Custom Shape

          Non-standard partition shapes, including curved tops, rounded corners, and artistic outlines.

        • Barn X

          A rustic, architectural door style featuring diagonal and horizontal moldings in an “X” pattern.

        Mounting Style:

        • Headrail Braced
          • Floor mounted pilasters with overhead aluminum bracing for stability.
        • Floor to Ceiling
          • Pilasters secured at the floor and ceiling with minimal visible hardware.
        • European
          • Pilasters with overhead headrail and floor pedestals blend style and strength.
        • Ceiling Hung
          • Pilasters attached solely to the ceiling offer open floor space and a clean look.
        • Floor Mount
          • Partition pilasters are anchored to the floor only, resulting in low-profile elegance.

        Hardware:

        • Standard Hardware
          • Cost-effective hardware for commercial restroom partitions.
        • Continuous Hardware
          • Continuous hardware provides stability and privacy for commercial restroom partitions.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerurinal-partition
      • ProduktfamilieRestroom Partition
      • ProduktgruppeUrinal Partition
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
      • ETIM-CodeEG017920
      • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_74
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal dividers
      • Klassifizierung10 22 00
      • Format2014TitelPartitions
      • OmniClassNummer23-31 25 11 15
      • OmniClassTitelUrinal Partitions