Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Google-Übersetzung,

Vielseitig, langlebig und zuverlässig – ich wurde speziell für Benutzerfreundlichkeit und Platzersparnis entwickelt und werde es mir zur Aufgabe machen, Ordnung in Ihrem Büro zu schaffen. Mit Zentralverriegelung und Rückschiebetüren sorge ich für sichere Aufbewahrung in jeder Büroumgebung. Ich bin aus hochwertigem Stahl gefertigt und sehr flexibel. Ich biete zwei Reihen A4-Ordner oder eine einzelne Reihe (von vorne nach hinten) Kanzleipapier. Standardmäßig bin ich mit drei verstellbaren Einlegeböden, zwei verschiedenen Korpusfarben, Hängeregistratur und PVC-Türen ausgestattet. Ich bin das ideale Rollladenregal für Ihre Bedürfnisse.

Spezifikation
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • ProduktfamilieStorages
  • ProduktgruppeTambour
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1025
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit