Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der Uniform Small Storage Cupboard [1600 x 350] – mein Korpus ist in Weiß oder Schwarz erhältlich, meine Oberseite in Weiß, Ahorn, Altholzeiche oder dunkler Eiche und meine Griffe in Silber, Weiß oder Schwarz. Meine Laminatoberfläche macht mich zu einem klassischen Möbelstück für Ihren Raum. Ich habe zwei große Türen und bin abschließbar, sodass Sie mir vertrauliche Dokumente anvertrauen können.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1600X350

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 50

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 4

    Adjustable feet Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniform-small-storage-cupboard-1600w-x-750h-x-350-and-450d
  • ProduktfamilieStorages
  • ProduktgruppeUniform Office Storages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit