Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF

    AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF

    Google-Übersetzung,

    Hochleistungs-2-Wege-Allwetter-Lautsprecher mit 1 x 15" LF - AW526

    Das AW526 ist ein leistungsstarkes, leichtes 2-Wege-Breitbandlautsprechersystem, das aus der JBL Differential Drive-Doppelschwingspule und dem 2265H-1 380 mm (15 Zoll) Tieftontreiber und dem 2432H Hochfrequenz-38-Treiber mit doppeltem Magnetabstand besteht mm (1,5 Zoll) Ausgang, 75 mm (3 Zoll) Schwingspulen-Kompressionstreiber. Der großformatige Progressive Transition-Wellenleiter bietet eine hervorragende 120° x 60°-Abdeckung. Der Wellenleiter ist drehbar, sodass das Lautsprechersystem sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung verwendet werden kann. Das System ist mit einem 400 W 70/100 V Transformator ausgestattet. Eine robuste Edelstahl-U-Halterung ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine einfache Installation auf ebenen Flächen oder in 90°-Ecken. Das Gehäuse besteht aus mehrschichtigem Glasverbundwerkstoff und ist stark verstrebt, um die Niederfrequenzleistung zu maximieren. Das 14-Gauge-Edelstahlgitter mit offenzelligem Schaumstoff und Edelstahlgewebe bietet hervorragenden Schutz in den rauesten Umgebungen. Der AW526 ist Teil der AE-Serie von JBL, einer vielseitigen Familie von Lautsprechern für eine Vielzahl von Anwendungen.

    MERKMALE

    • Wetterbeständiges Gehäuse aus Glasfaser
    • 120° x 60° Abdeckung
    • 2265H-1 Differential Driver® Niederfrequenztreiber
    • 2432H Hochfrequenz-Kompressionstreiber
    • Großer PT™ Progressive Transition-Wellenleiter für hervorragende Musterkontrolle und geringe Verzerrung
    • Drehbarer Wellenleiter für vertikale oder horizontale Ausrichtung
    • Erhältlich in Grau und Schwarz
    • 400 W, 70/100-V-Transformator enthalten
    • U-Montagehalterung im Lieferumfang enthalten

    ANWENDUNGEN

    • Sportanlagen
    • Thematische Unterhaltungsorte
    • Outdoor-Unterhaltungszentren
    • Kreuzfahrtschiffe
    • Wasserparks


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAW526-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit