Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Premium-Wandlautsprecher
    Der Control 126W ist ein Premium-Wandlautsprecher innerhalb der JBL Professional Control® Contractor-Reihe, der für Anwendungen wie Vordergrundmusik, Sitzungssäle, Empfangsbereiche, Flughäfen, Kongresszentren, Kreuzfahrtschiffe, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Museen, Surround-Locations oder jede kritische Höranwendung, bei der Spitzenleistung von einem Lautsprecher mit minimaler visueller Wirkung erforderlich ist.

    MERKMALE

    • Komponenten: 165 mm (6,5 Zoll) polymerbeschichteter Aluminiumkonus-Tieftöner mit reiner Butylkautschuksicke. : Schwenkbarer, ausrichtbarer Titan-Hochtöner mit 25 mm (1 Zoll) Kalotte aus reinem Titan mit geringer Beugung.
    • Frequenzweiche mit hoher Flankensteilheit für natürlichen Mittenklang.
    • Erweiterte Bandbreitenleistung von 38 Hz – 20 kHz.
    • 50 W Dauerleistung (100 W Programm, 200 W Spitze) Belastbarkeit (126 W).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-126-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeIn-Wall Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit