Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Control 328C - 8" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Google-Übersetzung,

    8" Koaxial-Deckenlautsprecher mit HF-Kompressionstreiber
    Der Control 328C wurde von Grund auf neu entwickelt, um eine außergewöhnliche Leistung der nächsten Generation in einem Deckenlautsprecher mit koaxialer Punktquelle zu liefern.

    MERKMALE

    • Konsequente 120°-Breitbandmusterkontrolle deckt einen extrem großen Bereich ab.
    • Die geformte Schallwand zur Montage bietet die Richtcharakteristik eines 300 mm (12 Zoll) Horns von einem 200 mm (8 Zoll) Treiber.
    • Komponenten • 200-mm-Tieftöner mit verstärkter Kevlarre-Membran und 50-mm-Schwingspule. • 25 mm (1" Ausgang) Kompressionstreiber.
    • Außergewöhnliche Klarheit für Sprache und Gesang mit erweitertem Frequenzgang für Musik.
    • 250 Watt Belastbarkeit mit sehr hoher Empfindlichkeit sorgen für hohe SPL-Fähigkeit.
    • Fortschrittliches Crossover-Netzwerk mit hoher Flankensteilheit für konstante Abdeckung und glatte, natürliche Mitten.
    • Sauberer, zeitgemäßer Kühlergrill und optionale Backbox erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-328C-8-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit