Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MTC-25UB-1 - U-Bracket for Control 25-1

MTC-25UB-1 - U-Bracket for Control 25-1

Google-Übersetzung,

Kompakter Hintergrund-/Vordergrundlautsprecher für den Innen- und Außenbereich

Der Control® 25-1 ist ein 5-Zoll-Zwei-Wege-Lautsprecher mit reichem Klangcharakter, breiter Abdeckung, gleichmäßiger Abstrahlung, vielseitiger Montage und einem zeitgemäßen High-Design-Look, der in eine Vielzahl von Dekoren passt. Dies macht den Control 25-1 zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Fitnessstudios, Freizeitparks, Bildungseinrichtungen, Gastgewerbe, Musikcafés, Freizeiteinrichtungen und überall dort, wo eine hochwertige Hochleistungs-Innen-/ Outdoor-Lautsprecher für Vordergrund-/Hintergrundmusik (und/oder Paging) ist erforderlich.

Merkmale

  • Komponenten: • 5-¼”-Tieftöner mit gewebter Glasfasermembran • 3/4”-PEI-Membran-Hochtöner mit Flüssigkeitskühlung
  • Modernes, hochwertiges Erscheinungsbild
  • Eingebaute InvisiBall®-Montagehardware* plus verfügbarer U-Bügel
  • Wetterfestes Gehäuse und Wandler
  • Breite 100° x 100°-Abdeckung
  • 100 Watt Belastbarkeit (200-Watt-Programm) in direkter 8-Ω-Einstellung, plus eingebauter 30-Watt-70-V/100-V-Multi-Tap-Transformator.
  • High-Fidelity-Klangcharakter mit breitem Frequenzgang von 60 Hz – 20 kHz.
Spezifikation
  • Frequency Response (-10dB): 60 Hz to 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 85Hz - 17 kHz
    Power Rating: 200 W Continuous Program (2 hrs) 100 W (400W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
    Maximum Input Voltage: 25.3 V RMS (2 hrs), 50.6 V peak
    Maximum SPL (1m): 110 dB ave. Continuous Pink Noise (116 dB peak)
    Sensitivity: 90 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
    Coverage Angle: 100° x 100°
    Directivity Factor (Q): 6.04 (averaged 1kHz – 16kHz)
    Directivity Index (DI): 7.6dB (averaged 1kHz – 16kHz)
    Impedance: 8 ohms (THRU setting)
    Crossover Type: 2nd order low-pass, 3rd order high-pass
    Transformer Taps: 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W 100V: 30W, 15W, 7.5W Insertion Loss <0.94 dB at any tap setting Thru Setting: 8O nominal
    Recommended ProtectiveHigh-Pass: 60 Hz high-pass (24 dB/oct) (for 8O operation and for all 70V/100V taps settings).
    Drivers: LF: 135 mm (5.25 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp fiberglass voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
    HF: 19 mm (0.75 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
    Enclosure: High Impact Polystyrene (HIPS), painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
    Grille: Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powdercoating. MTC-25WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
    Mounting Hardware: InvisiBall wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-25UB-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
    Outdoor Capability: IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
    Input Connectors: Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
    Safety Agency: ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
    Colors: Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
    Dimensions (H x W x D): 243 x 188 x 145 mm (9.6 x 7.4 x 5.7 in); 203 mm (8.0 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
    Net Weight (each): 3.4 kg (7.5 lbs)
    Shipping Weight: 8.16 kg (18 lbs) for the pair-pack (for 2 speakers)
    Included Accessories: InvisiBall™ wall-mounting system), 6 mm x 100 mm hex key
    Optional Accessories: MTC-25UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) MTC-25WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) MTC-28/25CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMTC-25UB-1-U-Bracket-for-Control-25-1
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeSurface Mount Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit