Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    Google-Übersetzung,

    Zwei-Wege-Vollbereichslautsprecher mit präziser Richtwirkung – PD6212/43/64/66/95

    Die Precision Directivity-Lautsprecher der PD6212-Serie wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Ausgangsleistung mit ausgezeichneter Mustersteuerung erfordern. Die Lautsprecher können allein in Musik- oder Sprachsystemen verwendet werden, wo eine Frequenzerweiterung auf 80 Hz angemessen ist, oder mit Subwoofern kombiniert werden, um Vollbereichssysteme mit erweiterter Bandbreite zu schaffen.

    MERKMALE

    • 300 mm (12 Zoll) horngeladener LF- und großformatiger HF-Treiber – hochempfindliches Design mit hoher kontinuierlicher SPL-Fähigkeit.
    • Große PT™ Progressive Transition™-Waveguides bieten Breitbandmusterkontrolle, geringe Verzerrung bei hohen SPL-Pegeln und einen glatten Frequenzgang.
    • Drehbare Nieder- und Hochfrequenz-Waveguides ermöglichen eine horizontale oder vertikale Gehäuseausrichtung.
    • Anspruchsvolles passives Crossover-Netzwerk mit steiler Flanke und umschaltbaren Bi-Amp-/Passiv-Crossover-Modi.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPD6212-43-64-66-95-Precision-Directivity-Full-Range-Two-Way-Loudspeakers
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit