Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCS 12 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 12" LF

SCS 12 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 12" LF

Google-Übersetzung,

Spatially Cued Surround Lautsprecher 2-Wege Koaxial mit 12" LF
Der SCS 12 ist ein 2-Wege-Breitbereichs-Kino-Surround-Lautsprecher mit Koaxialtreiber, der sich ideal für Mehrkanal-Surround-Formate eignet und sowohl für die Überkopfinstallation als auch für die Standard-Aufputzinstallation konzipiert ist.

Merkmale

  • Eine Belastbarkeit von 400 Watt (durchschnittliches kontinuierliches rosa Rauschen) mit hoher Empfindlichkeit bietet eine hohe SPL-Fähigkeit.
  • Konsistente 100° x 100°-Breitbandmusterkontrolle
  • Kino-Surround mit außergewöhnlicher Klarheit und erweitertem Frequenzgang für Spezialeffekte
  • Komponenten: • 300-mm-Tieftöner mit Kevlar-verstärkter Membran und 75-mm-Schwingspule. • 25 mm (1 Zoll) Kompressionstreiber mit einzigartigem, patentiertem Design und Hochtemperatur-Polymermembran.
  • Passives Hochleistungs-Crossover-Netzwerk
  • Überspannungschutz
Spezifikation
  • Frequency Range (±3 dB): 70 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (-10dB): 55 Hz – 20 kHz
    Coverage Pattern: 100° x 100°
    Directivity Factor (Q): 10.1 (1 k – 16 kHz)
    Directivity Index (DI): 9.5 dB (1k – 16 kHz)
    Power Rating: 400 W (1600 W peak), 2 hrs. 250 W (1000 W peak), 100 hrs
    Sensitivity: 96 dB (Ave. 70 Hz – 20 kHz)
    Maximum SPL (1m): 122dB (peaks of 128 dB)
    Crossover Network: 1.8 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 2nd order low-pass to LF
    Nominal Impedance: 8Ω
    LF Driver: Kevlar-reinforced cone, 75 mm (3 in) voice coil.
    HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, patented design, fluidcooling.
    HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
    Enclosure: ABS with Glass enclosure, heavily braced
    Attachment: Two M10 points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
    Grille: Corrosion-resistant zinc-rich steel grille.
    Dimensions: 402 x 402 x 445 mm (15.8 x 15.8 x 17.5 in), cabinet 470 mm (18.5 in) depth with gland nut 502 mm (19.75 in) including bracket extending to back
    Colors: Black
    Net Weight (each): 14.0 kg (31.0 lb), 16.8 kg (37.0 lb) with U-Bracket
    Shipping Weight: 19.5 kg (43.0 lb)
    Included Accessories: U-bracket, Steel
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 100°
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSCS-12-Spatially-Cued-Surround-Loudspeaker2-Way-Coaxial
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeLarge Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit