Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    Google-Übersetzung,

    Dual 15" Zwei-Wege, Bassreflex - STX825

    Ein dualer 15-Zoll-Zwei-Wege-Lautsprecher, der für maximale Wirkung, Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde. Mit einem breiten Frequenzbereich und einem breiten Abstrahlwinkel von 90 Grad x 50 Grad ist dieser Lautsprecher ideal für Bands oder DJs als primäre PA, Verwendung als Sidefill auf einer Konzertbühne oder als Installationslautsprecher in einem Tanzclub oder Veranstaltungsort.

    MERKMALE

    • Kompakt und sehr leistungsstark.
    • Zwei (15") Vented Gap Cooling™-Tieffrequenztreiber für eine sehr hohe akustische Leistung.
    • 102-mm-Neodym-Kompressionstreiber mit Schwingspule für hohe Leistung und sehr geringes Gewicht
    • 90°x 50° Abdeckung.
    • Bi-amplifizierter oder passiver Vollbereichsbetrieb.
    • Zwölf M10-Aufhängepunkte können mit optionalen M10-Ringschrauben verwendet werden.
    • Robuste, mit DuraFlex™ beschichtete Gehäuse, die so dimensioniert sind, dass sie für LKW-Packs geeignet sind.
    • 14-Gauge-Stahlgitter, ausgekleidet mit akustisch transparentem Stoff.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTX825-Dual-15-Two-Way-Bass-Reflex
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppePortable Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit