Johns Manville AP Foil25 ist eine Polyisocyanurat-Dämmplatte mit einer Druckfestigkeit von 25 psi. Sie besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der beidseitig mit einer Aluminiumfolie kaschiert ist. Sie ist für dieselben Anwendungen wie die Standard-AP-Folie vorgesehen, eignet sich aber besonders gut für den Einsatz im Untergeschoss von Wohnhäusern und hinter bestimmten Fassadenverkleidungen im Gewerbebau, wo die Befestigungsmethode von einer höheren Druckfestigkeit der Dämmschicht profitiert.
AP Foil25 verfügt über dieselben Prüf- und Zertifizierungsnachweise wie Standard-AP-Folie – einschließlich ASTM E84 Klasse A und den gleichen NFPA 285-Zulassungen für die Montage – und ist in Stärken von 1,65" bis 3,0" in den Formaten 4'×8', 4'×9' und 4'×10' erhältlich. Kundenspezifische Stärken innerhalb dieses Bereichs sind auf Anfrage verfügbar.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |