Johns Manville CI Max ist eine hocheffiziente, starre Schaumstoffplatte für den Einsatz in sichtbaren Innenräumen. Sie besteht aus einem gleichmäßigen, geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der mit einer 1,5 mil starken, glasfaserverstärkten, geprägten Aluminium-Deckschicht verbunden ist, die sichtbar bleiben soll. CI Max ist in Weiß oder Silber erhältlich, für die Verwendung ohne Wärmedämmung zugelassen und bietet eine attraktive und langlebige Innenausstattung.
CI Max eignet sich für Wand- und Deckendämmungen in Wohn-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Industriegebäuden. Es bildet eine durchgehende Dämmschicht, die Wärmebrücken reduziert und die Energieeffizienz verbessert. Mit einer Mindestdicke von 2,5 cm (1 Zoll) erfüllt es die Anforderungen der Dampfbremse Klasse I. CI Max wird mit einem EPA-konformen Kohlenwasserstoff-Treibmittel mit null Ozonabbaupotenzial (ODP) und praktisch keinem Treibhauspotenzial (GWP) hergestellt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |