Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

Google-Übersetzung,
Die tintenschwarzen Pigmente, die in diesem 2-Stab-Eichenboden aus der Classic Nouveau Collection zu finden sind, betonen auf wunderbare Weise die Untertöne von Bitterschokolade, was zu einem raffinierten und vielseitigen Ausdruck führt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaknouveaucharcoal585106
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeClassic Nouveau Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (23)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit