Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deluxe Shower Panel (5 lpm) - Fixed Head - White Glass - TMV2 Thermostatic - Eco Handset - High efficiency
Deluxe Shower Panel (5 lpm) - Fixed Head - White Glass - TMV2 Thermostatic - Eco Handset - High efficiency

    Deluxe Shower Panel (5 lpm) - Fixed Head - White Glass - TMV2 Thermostatic - Eco Handset - High efficiency

    Google-Übersetzung,
    Das Duschpaneel mit festem Kopf, gehärtetem Glas und Edelstahl mit TMV2-Thermostatmischer bietet einen einzigen Sprühmodus, damit Sie ein ununterbrochenes Kelda-Duscherlebnis genießen können. Das dazugehörige Stabhandgerät bietet ein herkömmliches Sprühmuster. Unsere innovative, patentierte Technologie macht komplizierte Einstellmechanismen überflüssig und wurde so konzipiert, dass sie zum Reinigen, Entkalken und Desinfizieren leicht abnehmbar ist – was hilft, die Ansammlung von Kalk und Bakterien zu verhindern.
    Spezifikation
    • • Wall mounted Panel Shower • Kelda air powered Fixed shower head • Separate wand handset on divertor • Thermostatic mixing valve included - TMV2 • Requires hot and cold water supply • Minimum advised working pressure 1 bar • Maximum advised working pressure 5 bar • Inlet connections 15mm copper pipe or 1/2" BSP • Position of water connection from backside / top • Top feed requires separate instal kit 85001000 • Fascia material 6mm toughened glass • Panel material 304 Brushed Stainless steel • Requires 3A switched fused spur in dry zone • Fused spur to be connected back to 32A 30mA RCBO • Supply Phase: 1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer93010005
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1030
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit