Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Badablauf Classic Auslauf DN50 senkr., Rost 100x100

KESSEL-Badablauf Classic Auslauf DN50 senkr., Rost 100x100

KESSEL-Badablauf "Classic" System 100 aus ABS, mit montagesicherer Dichtung und herausnehmbarem Geruchsverschluss. Aufsatzstück aus Kunststoff, teleskopisch höhenverstellbar, Schlitzrost aus Edelstahl unverschraubt. Norm: DIN EN 1253 (LGA tested) Dimension: DN 50 (DA 50 mm) Abflussleistung: 0,9 l/s Auslauf: 90° (senkrecht) Rostgröße: 100 x 100 mm Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer40250-20
  • ProduktfamilieClassic
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt