Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Badablauf-Grundkörper Auslauf DN50, mit Zulauf DN40

KESSEL-Badablauf-Grundkörper Auslauf DN50, mit Zulauf DN40

KESSEL-Badablauf "Der Superflache" System 100 aus PP, schallhemmend, mit montagesicherer Dichtung, fexiblen Auslauf, einen seitlichen Zulauf und herausnehmbarem Geruchsverschluss. Dimension: DN 50 (DA 50 mm) Auslauf: 0° - 2,5° (seitlich) Zulauf: seitlich DN 40
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42701
  • ProduktfamilieSuperflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt