Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Badablauf DN50 seitl., Dünnbett, Rost 100x100

KESSEL-Badablauf DN50 seitl., Dünnbett, Rost 100x100

KESSEL-Badablauf "Der Superflache" System 100 aus PP, schallhemmend, mit montagesicherer Dichtung, flexiblen Auslauf, einen seitlichen Zulauf und herausnehmbarem Geruchsverschluss. Variofix-Dünnbettaufsatz aus Kunststoff, für alternative Abdichtung, Rost aus Edelstahl, Schlitzrost unverschraubt. Dünnbettaufsatz seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenraster und teleskopisch höhenverstellbar, mit Bauzeitschutzabdeckung. Dimension: DN 50 (DA 50 mm) Abflussleistung: 0,9 l/s Auslauf: 0° - 2,5° (seitlich) Zulauf: seitlich DN 40 Rostgröße: 95 x 95 mm Fließenstärke: max. 12 mm Höhenverstellbereich: 6 - 14 mm Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42701-50
  • ProduktfamilieSuperflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt