Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Badablauf DN 50 seitl., Zulauf DN50, Ovaldesign

KESSEL-Badablauf DN 50 seitl., Zulauf DN50, Ovaldesign

KESSEL-Badablauf "Der Superflache" Neu System 100 aus PP, schallhemmend, mit montagesicherer Dichtung, fexiblen Auslauf, einen seitlichen Zulauf und herausnehmbarem Geruchsverschluss. Variofix-Dünnbettaufsatz aus Kunststoff, für alternative Abdichtung, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Rost im Oval-Design mit Lock & Lift-System, gleichzeitige Verriegelung und Entnahmeeinrichtung, höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenraster. Dimension: DN 50 (DA 50 mm) Abflussleistung: 0,9 l/s Auslauf: 0° - 2,5° (seitlich) Zulauf: seitlich DN 40 Rostgröße: 120 x 120 mm Fliesenstärke: max. 21 mm Höhenverstellbereich: 10 - 23 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42701-54
  • ProduktfamilieSuperflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit