Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Badablauf Der Superflache DN 50,seitl., befliesbar, Klebeflansch

KESSEL-Badablauf Der Superflache DN 50,seitl., befliesbar, Klebeflansch

KESSEL-Badablauf "Der Superflache" Neu System 100 aus PP, schallhemmend, mit montagesicherer Dichtung, fexiblen Auslauf, einen seitlichen Zulauf und herausnehmbarem Geruchsverschluss, mit Klebeflansch und Gegenflansch. Aufsatzstück aus ABS, Rahmen aus Edelstahl, mit befliesbarer Abdeckung und Verriegelungssystem. Dimension: DN 50 (DA 50 mm) Abflussleistung: 0,9 l/s Auslauf: 0° - 2,5° (seitlich) Zulauf: seitlich DN 40 Rostgröße: 110 x 110 mm Rosthöhe: 25 - 90 mm Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42701-95
  • ProduktfamilieSuperflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt