Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost Kessel, Lock&Lift

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost Kessel, Lock&Lift

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost Kessel, Lock&Lift Bodenablauf Der Ultraflache 54 mit herausnehmbarem Geruchsverschluss im Aufsatzstück. • Nennweite: DN 50 • Außendurchmesser: DA 50 • Abdichtungsart: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) 330x330 mm • Wassereinwirkungsklasse (bis einschließlich): W3-I • Produktklasse Temperaturverhalten: A • Ablaufleistung mit 10 mm Aufstau: 0,60 l/s • Ablaufleistung mit 20 mm Aufstau: 0,80 l/s • Geruchsverschluss: inklusive • Geruchsverschlusshöhe: 22 mm • Sickerwasseröffnung: optional • L x B: 246 x 200 mm • Höhenverstellbarkeit: telekopisches Aufsatzstück • Höhenverstellbarkeit: 70 - 121 mm • Aufsatzstück Material: ABS • Abdeckungsart: Designrost Kessel • Abdeckungsfarbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (max. 1,5 t) • Verriegelung: Lock & Lift • Rost Material: Edelstahl • Rost L x B: 120 x 120 mm • Ablaufkörper Material: ABS • Stutzen Ausführung: seitlich
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Höhe: 16 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 246 mm • Breite: 200 mm • Höhe: 54 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 50 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Sickerwasseröffnung: optional • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: ABS • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,8 l/s • Abwassermenge: Niedrig • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Bauhöhe: min. 63 mm • Gewicht brutto: 1,03 kg • Gewicht netto: 0,88 kg • Höhenverstellbarkeit: 70-121mm • Sperrwasserhöhe: 22 mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer44750-63M
  • ProduktfamilieUltraflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit