Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Grundkörper Practicus DN70 seitl. m. GV.

KESSEL-Grundkörper Practicus DN70 seitl. m. GV.

KESSEL-Bodenablauf "Practicus" Neu System 125 aus PP, schallhemmend, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Bauzeitschutzabdeckung. Schallschutz: Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart: Boden-/Deckenablauf Practicus - nach DIN 4109 >= 18 dB (A) - nach VDI 4100 SST III >= 15 dB (A) • Norm: DIN EN 1253 • Ausführung: mit Anschlussrand • Dimension: DN 70 (DA 75 mm) • Auslauf: 2,5° (seitlich)
Spezifikation
  • • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 75 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: PP • Stutzen Ausführung: waagerecht • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Abwassermenge: Mittel • Hoch • Bauhöhe: min. 130 mm • Gewicht brutto: 0,703 kg • Gewicht netto: 0,612 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45170
  • ProduktfamiliePracticus floor drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt