Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Einbauboard Wandablauf Scada 1200mm

KESSEL-Einbauboard Wandablauf Scada 1200mm

Kessel Wandablauf Scada, aus ABS, zur Wandentwässerung im Innenbereich, Geruchverschluss 22 mm Sperrwasserhöhe, Ablaufleistung 0,5 l/s bei 20 mm Anstau; mit Flansch für alternative Abdichtung, Grundkörper aus ABS angeschweißt; Stutzen wahlweise links, rechts oder vorne, Dimension: DN 50 (DA 50 mm), Wandablauf Scada integriert und fertig eingedichtet in einem Board mit 3 seitigen Gefälle. • Boardmaße: L1200xB100xH85mm
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.200 mm • Breite: 200 mm • Höhe: 240 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 58 • Ausführung • Beleuchtung: ohne • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: ABS • Rost • Rahmen Material: ABS • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,5 l/s • Aufsatzstück Material: ABS • Gewicht brutto: 7,5 kg • Gewicht netto: 7 kg • Sperrwasserhöhe: 22 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48002
  • ProduktfamilieScada
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt