Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Flachdachablauf Pressfl., DN 125, mit Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Pressfl., DN 125, mit Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Pressfl., DN 125, mit Heizung "Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL- Servicecenter halten." • Norm: EN 1253, DIN 1986-100 • Nennweite (DN): 125 • Außendurchmesser (DA): 125 • Heizung: mit • Durchmesser (mm): 365 • System: 200 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Abdeckungsart: Kiesfangkorb • Abdeckung Farbe: schwarz • Abdeckung Material: Kunststoff
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Kiesfangkorb • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Abmessungen • Länge: 365 mm • Breite: 365 mm • Aussparungsmaß Länge: 227 mm • Aussparungsmaß Breite: 227 mm • Durchmesser: 365 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 125 • Außendurchmesser (DA): 125 • Norm: EN 1253 • DIN 1986-100 • Ausführung • Abdichtungsart: einfache Abdichtung • Heizung: mit • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Ecoguss • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Abwassermenge: Hoch • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Form Aufsatzstück: rund • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 3,74 kg • Gewicht netto: 2,318 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48312-03
  • ProduktfamilieRoof drain system 200
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt