Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Flachdachablauf Pressfl., WU-Beton, DN 70, mit Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Pressfl., WU-Beton, DN 70, mit Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Pressfl., WU-Beton, DN 70, mit Heizung "Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL- Servicecenter halten." • Norm: EN 1253, DIN 1986-100 • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 78 • Heizung: mit • Durchmesser (mm): 365 • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • System: 200 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Abdeckungsart: Kiesfangkorb • Abdeckung Farbe: schwarz • Abdeckung Material: Kunststoff
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Kiesfangkorb • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Abmessungen • Länge: 365 mm • Breite: 365 mm • Aussparungsmaß Länge: 227 mm • Aussparungsmaß Breite: 227 mm • Durchmesser: 365 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 78 • Norm: EN 1253 • DIN 1986-100 • Ausführung • Abdichtungsart: doppelte Abdichtung für Einbau in WU-Beton • Heizung: mit • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Ecoguss • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Abwassermenge: Hoch • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Form Aufsatzstück: rund • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 6,27 kg • Gewicht netto: 5,72 kg • Höhenverstellbarkeit: 40-140mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48370-02
  • ProduktfamilieRoof drain system 200
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit