Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Verlängerungsstück mit Klebeflansch

KESSEL-Verlängerungsstück mit Klebeflansch

KESSEL-Zwischenstück System 125 aus ABS, mit Klebeflansch und Gegenflansch zum Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen bis 3 mm, für Kaltbitumenabdichtungen oder alternative Abdichtungen im Dünnbettverfahren. • Norm: DIN EN 1253 • Ausführung: Klebeflansch • Bauhöhe: 150 mm
Spezifikation
  • • Abmessungen • Höhe: 140 mm • Durchmesser: 348 mm • Lichte Weite (LW): 125 • Allgemeine Merkmale • Material: Kunststoff • Farbe: grau • Ausführung • Dichtung: Lippendichtung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48403
  • ProduktfamilieFireKit, Multistop, … System 125
  • ProduktgruppeAccessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt