Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Parkdeckablauf DN 100, rund, Anschluss SML-Rohr

KESSEL-Parkdeckablauf DN 100, rund, Anschluss SML-Rohr

KESSEL-Parkdeckablauf DN 100, rund, Anschluss SML-Rohr "Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." • Norm: EN 1253-2 • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Schlammeimer: ja • Durchmesser (mm): 290 • System: 100 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Verriegelung: Lock & Lift • Abdeckung Material: Ecoguss • Rost Länge (mm): 234 • Rost Breite (mm): 234 • Rahmen Material: Ecoguss • Rahmen Länge (mm): 247 • Rahmen Breite (mm): 247
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Material: Ecoguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 234 mm • Breite: 234 mm • Schlammeimer: ja • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 290 mm • Breite: 290 mm • Höhe: 196 mm • Aussparungsmaß Länge: 300 mm • Aussparungsmaß Breite: 300 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-2 • Ausführung • System: 100 • Rost • Rahmen Breite: 247 mm • Rahmen Länge: 247 mm • Rahmen Material: Ecoguss • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 l/s • Abwassermenge: Hoch • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Bauhöhe: min. 130 mm • Form Aufsatzstück: rund • Gewicht brutto: 3,056 kg • Gewicht netto: 2,743 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48503
  • ProduktfamilieParking deck drain system 100
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente