Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Objektablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Objektablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Objektablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkrecht, Schlitzrost "Der Objektablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." Brandschutz: Höchste Brandschutzstandards werden mit dem optional erhältlichen Fire-Kit oder Quick-Fit mit einer Feuerwiderstandsklasse von R 30 - R 120 erreicht (gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.17-1719 sowie allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.53-2414). • Norm: EN 1253-1 • Nennweite (DN): 80 • Außendurchmesser (DA): 83 • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 • Geruchsverschluss: inklusive • Sperrwasserhöhe (mm): 50 • Durchmesser (mm): 273 • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • System: 125 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Material Ablaufkörper: Ecoguss • Aufsatzstück Material: ABS • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Abdichtung am Aufsatzstück: • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): K 3 (max. 300 kg) • Verriegelung: verschraubt • Abdeckung Material: Edelstahl • Rost Länge (mm): 138 • Rost Breite (mm): 138 • Belaghöhe max. (mm): 25 • Rahmen Material: Kunststoff • Rahmen Länge (mm): 150 • Rahmen Breite (mm): 150
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belaghöhe max.: 25 mm • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 138 mm • Breite: 138 mm • Oberfläche: poliert • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Länge: 273 mm • Breite: 273 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 80 • Außendurchmesser (DA): 83 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Ecoguss • Stutzen Ausführung: senkrecht • Rost • Rahmen Breite: 150 mm • Rahmen Länge: 150 mm • Rahmen Material: ABS • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,9 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Form Aufsatzstück: eckig • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 2,993 kg • Gewicht netto: 2,631 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48883-11
  • ProduktfamilieEcoguss
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit