Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück geschl. Abdeckpl. V2A, Klebefl.,200mm

KESSEL-Aufsatzstück geschl. Abdeckpl. V2A, Klebefl.,200mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix System 200 aus Edelstahl, mit geschlossener Abdeckplatte und seitlichen Einlaufschlitzen, mit Sicherheits-Verschlusssystem für KESSEL-Spezialschlüssel (48954-SL), Oberfläche tauchgebeizt. Mit umlaufenden Klebeflansch 50mm zur Dünnbettabdichtung. Höhe Klebeflansch 15 mm. • Außenmaße Rahmen: 200 x 200 mm • Außenmaße: 300 x 300 mm • Nennweite: DN 200 (DA 200 mm) • Bauhöhe: 109 mm • Werkstoff: 1.4301 (V2A) • Belastungsklasse: L15 (1,5 to) • Belastungsklasse mit bauseitiger Unterfütterung: M125 (12,5 to)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte mit Einlaufschlitze • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 200 mm • Breite: 200 mm • Höhe: 15 mm • Oberfläche: poliert • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Länge: 200 mm • Breite: 200 mm • Höhe: 110 mm • Ausführung • System: 200 • Rost • Rahmen Breite: 200 mm • Rahmen Länge: 200 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 0 kg • Gewicht netto: 0 kg • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48954-S-V2A-KF
  • ProduktfamilieSystem 200 upper sections - Individual Solutions
  • ProduktgruppeDrainage technology - Individual Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit