Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück Dünnbettaufsatz für System 200

KESSEL-Aufsatzstück Dünnbettaufsatz für System 200

KESSEL-Variofix-Dünnbettaufsatz System 200 aus ABS, für alternative Abdichtungen, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Schlitzrost verschraubt, rutschhemmend. Dünnbettaufsatz teleskopisch höhenverstellbar, mit Bauzeitschutzabdeckung. • Rostgröße: 200 x 200 mm • Fliesenstärke: max. 23 mm • Höhenverstellbereich: 12 - 25 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 200 mm • Breite: 200 mm • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Länge: 320 mm • Breite: 320 mm • Höhe: 150 mm • Ausführung • System: 200 • Rost • Rahmen Breite: 200 mm • Rahmen Länge: 200 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Gewicht brutto: 2,943 kg • Gewicht netto: 2,33 kg • Höhenverstellbarkeit: 12-25mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48978
  • ProduktfamilieSystem 200 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit