Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Ablauf Ferrofix DN100,senkr.,Gitter,edst. Aufsst.138x138

KESSEL-Ablauf Ferrofix DN100,senkr.,Gitter,edst. Aufsst.138x138

Kessel Bodenablauf Ferrofix System 125 Ablaufkörper aus Edelstahl 1.4301, für den Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss 50 mm Sperrwasserhöhe, Norm: DIN EN 1253, Ausführung: mit Anschlussrand, • Dimension: DN 100 ( DA 110 mm), • Auslauf: 90° (senkrecht) • KESSEL-Aufsatzstück System 125 aus Edelstahl, mit Gitterrost, rutschhemmend, elektrolytisch poliert. • Werkstoff: 1.4301 (V2A) • Bauhöhe: 99 mm • Rostgröße: 138 x 138 mm • Maschenweite: 23 x 23 mm • Belastungsklasse: M 125 (12,5 t) L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Gitterrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 138 mm • Breite: 138 mm • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 142 mm • Breite: 142 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • System: 200 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Stutzen Ausführung: senkrecht • Rost • Rahmen Breite: 150 mm • Rahmen Länge: 150 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,1 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 3,711 kg • Gewicht netto: 3,361 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54430-20
  • ProduktfamilieFerrofix drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit