Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Express 300 x 547 x 58mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Express 300 x 547 x 58mm

Art. Nr.6030050 KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Express aus Edelstahl, Materialstärke 2,0 mm - im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit Längs- und Quergefälle, Standfüße zur Höhennivellierung, mit eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste, inkl. Ablauf- stutzen aus Edelstahl. Rinnenprofil für Dünnbettabdichtungen, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen. • Rinnenlänge: 547 mm • Rinnenbreite: 300 mm • Bauhöhe: 58 mm • Ablaufstutzen: DN 125 • Werkstoff: 1.4301 (V2A) • Rinnenprofil: Kleberand Mit Gitterrost aus Edelstahl rutschhemmend R11, im Tauchbad gebeizt. • Maschenweite: 23 x 23 mm • Tragstab: 25x2 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Gitterrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Höhe: 58 mm • Oberfläche: geschliffen • rutschhemmend • Verriegelung: eingelegt • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 125 • Außendurchmesser (DA): 125 • Rost • Rahmen Breite: 300 mm • Rahmen Länge: 547 mm • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch • Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 12,6 kg • Gewicht netto: 12 kg • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6030050
  • ProduktfamilieFerrofix stainless steel drainage
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)58
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)547
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt