Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN400

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN400

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, mit einer selbsttätig schließenden Klappe. Zu- und Ablauf mit Rohrschelle zum Anschluss an Rohrspitzende. • Rückstauverschluss: Multitube • Norm: DIN EN 13564 Typ 0 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 400 (DA 385 mm - 410 mm) • Angaben in mm: A: 600 B: 610 C: 900 D: 410 E: 30 • Einbauart: freiliegende Abwasserleitung
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 900 mm • Breite: 610 mm • Höhe: 600 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 400 • Außendurchmesser (DA): 410 • Hinweis Nennweite: Überbrückbare Außendurchmesser von Rohrschellen: 385 - 410 mm • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 30 mm • Gewicht brutto: 27 kg • Gewicht netto: 26 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung • Verriegelung Deckel: verschraubt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71400
  • ProduktfamiliePipe flaps off NS 200
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt